Sensori Pt100 per applicazioni asettiche con collegamento a 4 fili.

Sensori Pt100 per applicazioni asettiche con collegamento a 4 fili.

Non si fanno sfuggire niente.

  • Versioni con sonda o con raccordo a processo Tri-Clamp integrato.
  • Diametro della sonda di 6 mm.
  • Involucro robusto in inox con grado di protezione IP 68 / IP 69K.
  • Alta resistenza alla pressione per diverse applicazioni.
  • Misurazione precisa della temperatura grazie all'elemento sensibile Pt100, classe A.
Raccordo a processo
I tipi TM48 e TM49 non richiedono un adattatore di processo separato per il settore asettico ma sono dotati direttamente di un collegamento clamp 1...1,5" o 2". La sonda TTx291 può essere montata con fissaggio clamp.
Rapido tempo di risposta
La sottile punta del sensore di 6 mm garantisce un ottimo tempo di risposta di T05 = 1 s e T09 = 3 s senza perdite di stabilità.
Per il settore asettico
Il sensore è perfettamente adatto ad applicazioni asettiche grazie all'alto grado di protezione IP 68 / IP 69K e alla qualità della superficie.
Sensori con collegamento clamp

Pt100, 6 mm, Clamp 1...1,5"

TM4801 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4811 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4831 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4841 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Pt100, 6 mm, Clamp 2"

TM4901 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4911 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4931 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TM4941 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
Sonde

Pt100, 6 mm

TT9291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT0291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT1291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT2291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12
TT3291 - Sensore di temperatura per il collegamento ad un amplificatore di controllo con massima tensione di esercizio di 32 V, contatti dorati, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12

Attuale scheda informativa