Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive.
Nuova sonda a immersione con omologazione ATEX, IECEx e GL.
- Omologazione ATEX per gruppo I, categoria M1 e gruppo II, categoria 1G e 1D.
- Omologazione GL secondo Environmental Category C, F, EMC 1.
- Protezione contro l'acqua per tutta la lunghezza: l'acqua non penetra nella sonda in caso di danneggiamento del cavo.
- Alta resistenza con involucro in inox e cavo FEP.
- Buona precisione totale e stabilità nel tempo.
Campi di applicazione
Le sonde a immersione ATEX della serie PS3 servono a misurare il livello in zone potenzialmente esplosive quali serbatoi, cisterne, pozzi, corsi d'acqua, pozzi di petrolio o impianti di depurazione. I sensori possono essere utilizzati nella zona 0, 1 e 2 nonché nella zona 20, 21 e 22 e nel settore minerario. L'omologazione GL ne permette l'uso nel settore marino.
Vantaggi
Il segnale di uscita analogico e la tecnica a due fili permettono una semplice integrazione dei sensori nelle applicazioni. La sonda viene alimentata da un sezionatore di alimentazione per zone potenzialmente esplosive o da una barriera a diodi Zener con tensione.
Tecnica di collegamento a 2 fili