Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare.
Lindo e pulito!
- Distanze di commutazione aumentate e fattore di correzione 1 su acciaio e inox.
- Grande intervallo di temperatura da 0° a 100° C.
- Resistenti a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura.
- Alta tenuta stagna: IP 67 / IP 68 / IP 69K; materiali dell'involucro adatti all'industria alimentare.
- Resistenti a processi di pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.
Distanze di commutazione aumentate
Le distanze di commutazione aumentate con montaggio non incastrato garantiscono maggiore sicurezza in caso di tolleranze meccaniche.
A tenuta stagna in settori asettici e umidi
Processi di pulizia frequenti, shock termici e un'elevata resistenza ai detergenti contraddistinguono i sensori, utilizzabili fino a 100° C.
Test applicativi
Una serie di test hanno provato l'idoneità dei sensori per le applicazioni dell'industria alimentare:
- test degli shock termici secondo EN 60068-2-14 Nc
- invecchiamento artificiale nel test della durata di 1000 ore secondo EN 60068-2-14 Nb (test del cambiamento di temperatura)
- prova di tenuta tramite test della caldaia a vapore
Applicazioni
Settori asettici e umidi nell'industria alimentare.