Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili!

Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili!

Molto resistenti e convincenti nel prezzo.

  • Ideali per applicazioni dell'industria metallurgica.
  • Sensori e connettori adatti per essere utilizzati negli oli.
  • Superficie attiva resistente agli urti.
  • Resistenti ad urti e vibrazioni.
  • Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.
Materiali
Nei tipi con involucro in pezzo unico, il corpo filettato e la superficie attiva sono entrambi in acciaio inox.
Oli e lubrorefrigeranti
Questi mettono a dura prova i componenti installati nel macchinario. L'O-ring in viton, in combinazione con il relativo connettore ecolink, offre la massima protezione contro anomalie di funzionamento.
Test simili all'applicazione
I sensori sono stati qualificati con una serie di test per applicazioni robuste:
  • test delle vibrazioni
  • test degli urti
  • test degli impatti
  • test con lubrorefrigeranti
Applicazioni
Lavorazione di metalli e impianti di saldatura

Connettore M12 · Funzione dell'uscita · 3 fili DC PNP

IFC258 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, DC PNP, Distanza di commutazione 3 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati
IGC248 - Sensore induttivo, M18 x 1, Involucro completamente in metallo, DC PNP, Distanza di commutazione 5 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati
IIC224 - Sensore induttivo, M30 x 1,5, Involucro completamente in metallo, DC PNP, Distanza di commutazione 10 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati

Attuale scheda informativa