efector gwr - Prestazione migliore, ora anche per oli.

efector gwr - Prestazione migliore, ora anche per oli.

Alta flessibilità grazie a vari componenti del sensore.

  • Versioni con 2 e 4 uscite di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V.
  • Uso semplice tramite il menu utente.
  • Indicazione diretta del livello attuale tramite display a LED.
  • Lunghezza della sonda fino a 160 cm.
  • Se necessario, la sonda può essere tagliata in lunghezza.
Applicazione
L’efector gwr funziona in base al principio delle microonde guidate e misura il livello con l’ausilio di impulsi elettromagnetici in un intervallo di nanosecondi. Il sensore è adatto per il monitoraggio continuo del livello di quasi tutti i liquidi.
Montaggio
Il sensore viene montato direttamente nel serbatoio tramite un collegamento di processo o una flangia. Se necessario, l'utente può semplicemente tagliare la sonda adeguandone la lunghezza al serbatoio.
Regolazione
La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commutazione e l'indicazione del livello attuale si eseguono tramite due pulsanti di programmazione e un display alfanumerico a 4 posizioni.
LR3000 - Sensore elettronico di livello, Connessione di processo: G¾ A , Funzione dell'uscita: normalmente aperto / normalmente chiuso programmabile e analogica 4...20 mA o 0...10 V, Applicazione: Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, fluidi a base di olio, acqua, fluidi simili all'acqua, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Microonde guidate, Corpo rotabile di 360°, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101)
LR7000 - Sensore elettronico di livello, Connessione di processo: G¾ A , Funzione dell'uscita: 2 x NO / NC programmabili, Applicazione: Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, fluidi a base di olio, acqua, fluidi simili all'acqua, Microonde guidate, Corpo rotabile di 360°, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101)
LR8000 - Sensore elettronico di livello, Connessione di processo: G¾ A , Funzione dell'uscita: 4 x normalmente aperto / normalmente chiuso programmabile, Applicazione: Lubrorefrigeranti a base di acqua, oli, fluidi a base di olio, acqua, fluidi simili all'acqua, Microonde guidate, Corpo rotabile di 360°, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12 (secondo EN 61076-2-101)