ecomatmobile Basic – si collega, si attiva, si lavora.
Automatizzare macchinari mobili in modo semplice e modulare, con ottimizzazione dei costi.
- Montaggio semplice grazie ad un concetto meccanico ben adeguato.
- Collegamento di sensori e attuatori senza ulteriore cablaggio esterno.
- Indicazione di messaggi del sistema e visualizzazione di funzioni macchina.
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione.
- Programmabile secondo IEC 61131-3 con CoDeSys.
ecomatmobile Basic
In molte applicazioni mobili piccole e compatte aumentano i requisiti per le funzioni di controllo. Finora non esistevano sistemi di controllo piccoli con struttura modulare e idonei ad applicazioni mobili in grado di ottimizzare i costi. Sulla base di una dettagliata ricerca di mercato, ifm electronic ha progettato un sistema di controllo corrispondente. Il risultato: ecomatmobile Basic. ecomatmobile Basic si basa su tre componenti compatibili l'uno con l'altro: BasicRelay, BasicController e BasicDisplay. Il sistema di controllo ecomatmobile Basic ha una struttura modulare, è facile da montare e da usare e permette di ottimizzare i costi. Oltre a semplici funzioni di controllo offre anche soluzioni per cablaggio e protezione. Un display grafico permette inoltre la visualizzazione di messaggi del sistema e semplici strumenti di indicazione.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, Ingressi per 6 relè per auto e 10 fusibili per auto (6,3 mm), 2 linee di alimentazione e 6 ripartitori di potenziale, a cablare liberamente |
Accessori
![]() | EC0457 - Set di contatti, per BasicRelay CR0421, da cablare, per il cablaggio completo di un BasicRelay | |
![]() | EC0401 - Cappuccio, per BasicController CR040x e BasicRelay CR042x, incl. protezione cavo |
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 Entrate / 12 Uscite, 2 interfacce CAN, Funzioni ingresso / uscita configurabili, Programmazione secondo IEC 61131-3 |
Start set
![]() | EC0400 - Starter set ecomatmobile Basic |
Accessori
BasicDisplay
![]() | CR0451 - BasicDisplay, Display colorato 2,8", 5 tasti funzione retroilluminati programmabili, Tasto cursore, Interfaccia CAN, Programmazione secondo IEC 61131-3, 8...32 V DC, Connettore M12 |