ecolink M8: il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili.

ecolink M8: il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili.

Dall'automazione industriale alle macchine utensili.

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma EN 61076 per connettori M8.
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • Guarnizione profilata per alto grado di protezione.
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni.
  • LED ben visibili anche con forte esposizione di luce.
ecolink M8 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'innovativa guarnizione profilata permette una tenuta in senso radiale ed assiale garantendo quindi un alto grado di protezione. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura. Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono un massimo standard qualitativo.
ecolink –
una nuova dimensione nella tecnica di collegamento.
Applicazioni:
automazione industriale, macchine utensili, costruzione di macchine, settore idraulico

EVC260 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cavo PUR
EVC261 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cavo PUR
EVC262 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cavo PUR
EVC263 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC264 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR


EVC265 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cavo PUR
EVC266 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cavo PUR
EVC267 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cavo PUR
EVC268 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC269 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR



Attuale scheda informativa