Monitoraggio continuo delle vibrazioni.

Monitoraggio continuo delle vibrazioni.

Trasmettitore di vibrazioni in acciaio inox.

  • Monitoraggio continuo delle vibrazioni secondo ISO 10816.
  • Tecnica a 2 fili.
  • Uscita di corrente 4...20 mA.
  • Monitoraggio del vero valore efficace della vibrazione totale.
  • Involucro robusto in metallo, quindi alto grado di protezione.
Il sensore
Il trasmettitore di vibrazioni del tipo VT controlla macchinari ed impianti ai sensi di ISO 10816. Il sensore misura inoltre la velocità effettiva delle vibrazioni (vero valore efficace) sulla superficie di un componente non rotante e trasmette il valore di riferimento come segnale di corrente (4...20 mA) al sistema di controllo del processo.
Le applicazioni
La struttura robusta, il grado di protezione elevato nonché il max. intervallo di temperatura di 105°C permettono applicazioni in ambienti difficili.
La messa in funzione
Il sensore può essere messo in funzione in modo semplice senza bisogno di un software di parametrizzazione aggiuntivo.
Trasmettitore di vibrazioni VT
Monitoraggio dello stato generale delle vibrazioni di macchinari ed impianti ai sensi di ISO 10816. Collegamento del sensore tramite connettore M12.

VTV122 - Trasmettitore di vibrazioni, Trasmettitore di vibrazioni veff secondo ISO 10816, Collegamento del sensore con connettore M12 Trasmettitore di vibrazioni secondo ISO 10816 Campo di misura veff: 0...25 mm/s Uscita analogica 4...20 mA, IP 69K, Temperatura ambiente -30...125 °C, Connettore M12, 4...20 mA analogica

Connettori e ripartitori (da ordinare separatamente)

EVT010 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC
EVT011 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cavo PVC
EVT012 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 25 m cavo PVC
EVM002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, 5 m cavo PUR
EVM003 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, 10 m cavo PUR

Attuale scheda informativa