ClassicLine: tecnologia analogica e digitale in un modulo.

ClassicLine: tecnologia analogica e digitale in un modulo.

Sicurezza di montaggio, alto grado di protezione e tecnica di montaggio rapido.

  • Ingresso analogico 4…20 mA per sensori a 2, 3 e 4 fili.
  • Uscita analogica 4…20 mA per sensori a 2, 3 e 4 fili.
  • 2 ingressi digitali.
  • Montaggio senza utensili.
  • Orientamento del cavo piatto in 3 direzioni.
Modulo ClassicLine AC5230
Il nuovo modulo ClassicLine è dotato, oltre che di un ingresso e di un'uscita di corrente analogici (4...20 mA), anche di due ingressi digitali. Grazie alla nuova tecnologia di montaggio che garantisce un montaggio, senza utensili, rapido e allo stesso tempo sicuro, i moduli sono particolarmente adatti per applicazioni da campo.
Caratteristiche particolari
  • Montaggio rapido del modulo sulla base
  • Alta sicurezza di montaggio
  • Indirizzamento semplice
  • Possibilità di inserire il cavo piatto da 3 direzioni diverse
  • Alto grado di protezione
  • LED luminosi per stato e diagnosi
Vantaggi e profitti per il cliente
Il cavo piatto può essere inserito da tre direzioni diverse. Il modulo e la base di montaggio non vengono più montati con quattro viti come avvenuto finora bensì vengono bloccati tramite una leva. Ciò garantisce un montaggio rapido in piena sicurezza. Tutti gli elementi di comando e di visualizzazione sono disposti sul display anteriore. I LED sono ben riconoscibili grazie alla loro elevata intensità luminosa. Essi indicano gli stati del segnale, la tensione di esercizio e gli stati di anomalia.
Nessuna spesa per software
Nel caso dei master della specifica 2.1 + 3.0, lo slave analogico viene riconosciuto in base al profilo; master e slave avviano quindi automaticamente lo scambio dei dati. La programmazione dei blocchi funzione nel software utente del sistema di controllo per lo svolgimento del protocollo analogico non è più necessaria.
Messa in funzione
Il modulo può essere indirizzato, senza tensione, prima del montaggio o, una volta montato e cablato, attraverso la presa di indirizzamento integrata. Per questo sono necessari soltanto la nota unità di indirizzamento AC1144 nonché il cavo di indirizzamento E70213.
Varianti
Sono già disponibili i moduli con ingresso analogico a 2 canali, AC5222 e AC5223, con 4...20 mA per sensori a 2, 3 e 4 fili.

Modulo ClassicLine

AC5230 - modulo classico attivo, Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4, Separazione galvanica, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C
AC5222 - Modulo ClassicLine attivo, 2 entrate analogiche 4...20 mA, Per il collegamento di sensori a 2 e 3 fili, Presa di indirizzamento, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C
AC5223 - Modulo ClassicLine attivo, 2 entrate analogiche 4...20 mA, Per il collegamento di sensori a 2 e 4 fili, Separazione galvanica, Presa di indirizzamento, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C

Accessori

AC4000 - Cavo piatto AS-i, , protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
E70381 - Ripartitore del cavo piatto, Distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna 24 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...75 °C
E70200 - PAAS splitter box, Distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna 24 V, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 °C
E70413 - Terminazione di isolamento cavo piattoTemperatura ambiente -20...70 °C
E73004 - Cappuccio di protezione, Temperatura ambiente -15...90 °C

Attuale scheda informativa