Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti.
Pronto all'uso premendo i tasti.
- Semplice taratura nell'applicazione premendo i tasti.
- Riconoscimento automatico di carichi dell'uscita PNP o NPN.
- Funzione NO/NC selezionabile.
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione.
- Semplice montaggio tramite fascette.
Applicazione
I sensori capacitivi rilevano materiali sfusi o liquidi attraverso materiali non metallici. I sensori capacitivi della serie KQ possono essere fissati sia una superficie piana che su tubi tramite supporto e fascette per cablaggio. Grazie ad accessori opzionali è possibile integrare i sensori in modo dinamico e quindi rapido nelle più svariate applicazioni.
Messa in funzione
Il nuovo concetto d'uso permette di tarare e regolare la funzione dell'uscita premendo i tasti. Il riconoscimento automatico del carico semplifica il collegamento ad attuali sistemi di controllo.
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Cavo PVC di 2 m
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M8
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M12
![]() | KQ6005 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore M12 |
Accessori:
![]() | E12153 - Adattatore di montaggio per macchinari | |
![]() | E12154 - Adattatore di montaggio per macchinari | |
![]() | E11099 - Adattatore di montaggio | |
![]() | E10880 - strap di fèsaggio, Lunghezza 760 mm |