Per lunghe distanze: CANremote – diagnosi remota e visualizzazione.

Per lunghe distanze: CANremote – diagnosi remota e visualizzazione.

Scambio dati senza fili, supportato da Internet, per macchinari mobili.

  • Diagnosi in tempo reale tramite software CoDeSys.
  • Visualizzazione e memorizzazione dati tramite portale Internet configurabile.
  • Indicazione ed elaborazione di geodati e dati di percorso.
  • Integrazione nella rete di macchinari tramite interfaccia CAN/CANopen.
  • Librerie software predefinite secondo IEC 61131-3.
CANremote: scambio dati senza fili in tempo reale o tramite portale Internet.
Nell'epoca della globalizzazione le distanze per raggiungere il cliente diventano sempre più grandi. I costi per la messa a disposizione di servizi di assistenza e la riduzione dei tempi di arresto in caso di anomalie diventano sempre più importanti. I costruttori di macchine ed impianti utilizzano perciò sempre più spesso la diagnosi remota tramite sistemi di collegamento radio GSM/GPRS/EDGE. Il gateway radio CANremote trasmette i dati direttamente dal sistema di controllo del macchinario. Questi vengono inoltrati in tempo reale al software o al sistema di diagnosi del produttore del macchinario oppure salvati temporaneamente su un server e sono sempre disponibili tramite un portale Internet. Con CANremote GPS è possibile inoltre visualizzare i dati di posizione direttamente nel portale Internet.
Funzioni e vantaggi
Con CANremote è disponibile, da una sola fonte, un pacchetto hardware e software completo per la manutenzione remota tramite CoDeSys e per l'accesso a dati di applicazione tramite un portale Internet. Il protocollo di comunicazione, a velocità ottimizzata, permette anche la parametrizzazione e la localizzazione del macchinario tramite GPS o la gestione di flotte. Per tutti i sistemi di controllo e display della serie ecomatmobile, i vari modelli di costo dei servizi dati garantiscono una soluzione a costi ottimizzati.

Strumenti e accessori

CR3105 - Modem quadribanda GSM CAN, Modem GSM quadribanda, Per la trasmissione di messaggi SMS e pacchetti di dati, 10...30 V DC, Connettore M12
CR3106 - Modem quadribanda GSM/GPS CAN, Modem GSM quadribanda, Per la trasmissione di messaggi SMS e pacchetti di dati, Con ricevitore GPS per il rilevamento della posizione, 10...30 V DC, Connettore M12
EC2092 - Antenna planare GSM CANremote, GSM 850/900/1800/1900, Lunghezza cavo 3 m, Connettore antenna SMA, Forma piatta per montaggio su tutte le superfici piatte
EC2093 - Antenna planare GPS CANremote, Con amplificatore integrato, Lunghezza cavo 3 m, Connettore antenna SMA, Forma piatta per montaggio su tutte le superfici piatte
EVC070 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC071 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR