Master IO-Link con 8 porte per ridurre le distanze nel campo

Master IO-Link con 8 porte per ridurre le distanze nel campo

Collegamento di sensori IO-Link a tutti i bus di campo.

  • 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1: modo COM1, COM2, COM3 e SIO.
  • 4 ingressi digitali supplementari.
  • 2 porte Ethernet 10/100 MBit/s con Switch per il collegamento del bus di campo.
  • Grado di protezione IP 65 e IP 67 con resinatura; tutti i collegamenti con M12.
  • Una memoria dei parametri integrata semplifica la sostituzione del dispositivo.
Moduli del bus di campo per tutti i sistemi di controllo
I master IO-Link a 8 porte sono moduli di ingresso/uscita da campo per il collegamento di 8 dispositivi IO-Link, ad esempio sensori, valvole o moduli di ingresso/uscita digitali. I segnali di processo, gli eventi e i parametri vengono trasmessi al sistema di controllo tramite PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP o PROFIBUS.
Collegamento di sensori e attuatori
È possibile collegare fino a 8 sensori IO-Link. Quattro delle otto porte sono porte B e forniscono in più tensione ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link. La corrente assorbita totale per ogni modulo può raggiungere 12 A.
Robusto dispositivo da campo
I moduli consentono un utilizzo in un ampio campo di temperatura da -25 a 60 °C. L'alta resistenza EMC e la robusta struttura meccanica garantiscono un'alta affidabilità anche in ambienti difficili.
Vantaggi e profitti per il cliente
  • 12 A su un connettore M12
    Il modulo e la tensione ausiliaria vengono alimentati da connettori M12 codificati T. La tensione può essere connessa attraverso il modulo (daisy-chain).
  • Semplice collegamento del sensore
    I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.
  • Dati digitalizzati sicuri
    I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. Le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono falsare i segnali.

AL1000 - Master IO-Link con interfaccia Profinet, max. 8 porte IO-Link / max. 12 ingressi digitali / max. 8 uscite digitali, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C
AL1010 - Master IO-Link con interfaccia Profibus, max. 8 porte IO-Link / max. 12 ingressi digitali / max. 8 uscite digitali, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C
AL1020 - Master IO-Link con interfaccia EtherNet/IP, max. 8 porte IO-Link / max. 12 ingressi digitali / max. 8 uscite digitali, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C
AL1030 - Master IO-Link con interfaccia EtherCat, max. 8 porte IO-Link / max. 12 ingressi digitali / max. 8 uscite digitali, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C