ClassicController da 32 bit per macchinari mobili.

ClassicController da 32 bit per macchinari mobili.

16 ingressi multifunzionali, 16 uscite multifunzionali.

  • Ingressi ed uscite analogici e digitali con funzione di diagnosi.
  • Utilizzabile per complesse funzioni di controllo in macchinari mobili.
  • 4 interfacce CAN con protocollo CANopen e SAE J1939.
  • Programmabile con CoDeSys 2.3 secondo IEC 61131-3.
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione).
Controller con 32 bit per macchinari mobili
I requisiti per i moduli di controllo sono cresciuti sempre più negli ultimi anni. Per funzionamenti ottimali delle macchine è necessario che sempre più funzioni di calcolo proporzionale vengano eseguite contemporaneamente. Il ClassicController da 32 bit è stato realizzato, secondo le norme attuali e sulla base di esperienze pluriennali, per applicazioni nel veicolo e nei macchinari mobili. Oltre agli ingressi e alle uscite multifunzionali, ogni modulo di controllo è dotato di 4 interfacce CAN. Queste supportano sia tutti i protocolli bus importanti e diverse velocità di trasmissione che lo scambio dei dati in modalità trasparente o preelaborata. Grazie alla programmazione secondo IEC 61131-3 è possibile integrare con facilità tutte le funzioni di comando nel programma di applicazione.
Funzioni e vantaggi
La struttura meccanica
L'elettronica di controllo integrata in un involucro compatto di metallo offre tutti i collegamenti necessari per gli ingressi e le uscite, la comunicazione e la programmazione tramite un connettore centrale protetto da inversione di polarità e adatto per applicazioni mobili. Il LED RGB di stato serve per visualizzare i più importanti messaggi del sistema.
L'elettronica
Il cuore del sistema di controllo, progettato secondo le norme in vigore per l'elettronica adatta ad applicazioni mobili, è un moderno processore da 32 bit. Funzioni di monitoraggio e protezione permettono un funzionamento sicuro anche in condizioni d'impiego difficili.
Possibilità di configurare gli ingressi e le uscite
Gli ingressi e le uscite possono essere configurati in base ai rispettivi casi d'impiego tramite il software di applicazione.

Ogni ingresso può essere configurato come ingresso digitale, di frequenza o analogico con funzione di diagnosi. Inoltre gli ingressi supportano l'analisi di segnali di ingresso digitali positivi e negativi. Gli ingressi analogici permettono sia la misurazione della corrente che la misurazione della tensione.

Tutte le uscite possono essere configurate come uscite digitali o PWM per la diagnosi con e senza regolazione di corrente.
Programmabile secondo IEC 61131-3 con CoDeSys
La programmazione con i linguaggi standard secondo IEC 61131-3 permette all'utente di configurare in modo chiaro e semplice il software applicativo. Per funzioni particolari del sistema di controllo sono disponibili librerie.
Interfaccia CAN con protocollo CANopen
Il ClassicController è dotato di quattro interfacce CAN secondo ISO 11898 tramite le quali vengono scambiati i dati con le unità bus collegate. Il protocollo CANopen permette una connessione rapida e dinamica al bus. Per la comunicazione con il motore e il gruppo propulsore, tutte le interfacce possono essere riconfigurate anche in base al protocollo J1939.
Applicazioni
  • Interfaccia CANopen con protocollo CANopen
  • Complessa attrezzatura per l'edilizia
  • Macchine agricole
  • Veicoli municipali


CR0032 - ClassicController, controllore mobile programmabile R360, Processore da 32 bit, 16 Entrate / 16 Uscite, 4 interfacce CAN, 32 Bit
EC2013 - Connettore AMP 55-polo, da cablare, con contatto (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Cavo con connettore, AMP a 55 piedini, cavo, Lunghezza cavo 1,2 m, Sezione trasversale del cavo 1 mm²
EC2096 - cavo di programmazione, es. per ClassicController CR0032 o ExtendedController CR0232, cavo
CP9006 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm, tedesco Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"

Attuale scheda informativa