200° in meno di 2 s: trasmettitore di temperatura per applicazioni igieniche

200° in meno di 2 s: trasmettitore di temperatura per applicazioni igieniche

Dimensioni compatte con eccellente tempo di risposta e campo di misura ampliato.

  • Campo di misura da -50 a 200 °C, graduabile tramite IO-Link 1.1.
  • Tempo di risposta molto rapido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.
  • LED per visualizzare lo stato operativo.
  • Versioni con diversi raccordi a processo adatti ad applicazioni igieniche.
  • Diverse lunghezze della sonda: da 25 a 150 mm.
Uscita analogica e IO-Link
Il trasmettitore di temperatura ha un'uscita analogica con 4...20 mA. La parametrizzazione si esegue tramite l'interfaccia IO-Link integrata.
Rapido e preciso
L'elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge un'alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Per questo il sensore è adatto a tutti i processi di alta precisione e rapidi nel settore igienico.
Trasparente e flessibile
Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa. Le dimensioni compatte, i raccordi a processo integrati e le varie lunghezze della sonda permettono un'installazione semplice e flessibile.

Raccordo a processo Clamp 3/4"
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C


TA2002 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo 3/4" Clamp (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 25 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2012 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo 3/4" Clamp (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 60 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12

Raccordo a processo Clamp 1,5
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C


TA2802 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Clamp 1,5" (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 30 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2812 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Clamp 1,5" (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 50 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2832 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Clamp 1,5" (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 100 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2842 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Clamp 1,5" (ISO 2852), Lunghezza sonda EL: 150 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12

Raccordo a processo G 1/2 con guarnizione conica
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C


TA2502 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo G½ con cono di tenuta, Lunghezza sonda EL: 30 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2512 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo G½ con cono di tenuta, Lunghezza sonda EL: 50 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2532 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo G½ con cono di tenuta, Lunghezza sonda EL: 100 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2542 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo G½ con cono di tenuta, Lunghezza sonda EL: 150 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12

Raccordo a processo Ø 6 mm
Campo di temperatura (graduato 4…20 mA) -50…200 °C


TA2212 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Ø 6 mm, Lunghezza sonda EL: 50 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2232 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Ø 6 mm, Lunghezza sonda EL: 100 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12
TA2242 - Trasmettitore di temperatura, Raccordo a processo Ø 6 mm, Lunghezza sonda EL: 150 mm, Adatto per un montaggio diretto, Uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura -50...200 °C, Connettore M12

Accessori


E30398 - Memory Plug, Memoria dei parametri per sensori IO-Link, Capacità di memoria: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x connettore M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Versione 4.2, Software per la parametrizzazione online e offline di sensori IO-Link tramite adattatore USB, Utilizzo tramite cavo USB (driver sono inclusi): interfaccia IO-Link E30396 o master IO-Link E30390 (osservare la rispettiva scheda tecnica), Import e aggiornamento IODD dal sito ifm

Tecnica di collegamento


EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR
EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC005 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR

Attuale scheda informativa