Novità prodotti

Nuovo master IO-link a 4 porte <br>per il collegamento intelligente dei sensori Comunicazione industriale
Nuovo master IO-link a 4 porte
per il collegamento intelligente dei sensori

Master IO-Link
Rilevamento e misurazione tridimensionali del livello Elaborazione industriale dell'immagine
Rilevamento e misurazione tridimensionali del livello
Sensore 3D con tecnologia PMD
Sensore 3D/2D per macchine mobiliifm top product Elaborazione industriale dell'immagine
Sensore 3D/2D per macchine mobili
Augmented Reality: telecamera 3D con funzione Overlay
Telecamera 3D/2D per macchine mobiliifm top product Elaborazione industriale dell'immagine
Telecamera 3D/2D per macchine mobili
Telecamera 3D per macchine mobili: 2D e 3D in un corpo unico
Sensori ottici O8: una piccola, grande novità tra le fotocellule!ifm top product Sensori di posizione
Sensori ottici O8: una piccola, grande novità tra le fotocellule!
Sensori a infrarossi / Sensori a luce rossa di piccole dimensioni
Nuovo criterio nella misurazione termica del flussoifm top product Sensori di processo
Nuovo criterio nella misurazione termica del flusso
Flussimetro calorimetrico per liquidi e gas
Nuovi sensori resistenti alla pressione Sensori di posizione
Nuovi sensori resistenti alla pressione
Sensori magnetici resistenti a pressioni fino a 500 bar per il rilevamento di acciaio
Fusibile elettronico di protezione da 24 V Alimentatori / Accessori
Fusibile elettronico di protezione da 24 V
Affidabile protezione della linea con funzione di monitoraggio per il circuito elettrico secondario da 24 V
Sensori capacitivi con indicatore per la regolazione perfetta del punto di commutazioneifm top product Sensori di posizione
Sensori capacitivi con indicatore per la regolazione perfetta del punto di commutazione
Il punto di commutazione corretto è sempre nel mezzo
Sensori induttivi per l'automazione industriale con fattore di correzione K=1ifm top product Sensori di posizione
Sensori induttivi per l'automazione industriale con fattore di correzione K=1
Un'unica portata per tutti i metalli
Sensori a ultrasuoni di dimensioni compatte Sensori di posizione
Sensori a ultrasuoni di dimensioni compatte
Rilevamento di oggetti per portate elevate e superfici difficili.
I nuovi sensori a ultrasuoni Sensori di posizione
I nuovi sensori a ultrasuoni
Rilevamento di oggetti per portate elevate e superfici difficili.
Adattatori per aumentare la portata delle nuove antenne RFID Sistemi di identificazione
Adattatori per aumentare la portata delle nuove antenne RFID
Maggiore versatilità nei sistemi di movimentazione grazie a distanze operative ampliate.
Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gatewayifm top product Tecnologia di sicurezza
Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gateway
Safety 4.0: SmartPLC di sicurezza
Display IO-Link: valori di processo in vista Comunicazione industriale
Display IO-Link: valori di processo in vista
Maggior trasparenza nell'impianto e informazioni di servizio in loco.
Sensore di livello per aree igieniche, in zone potenzialmente esplosive Sensori di processo
Sensore di livello per aree igieniche, in zone potenzialmente esplosive
Affidabile rilevamento del livello con LMT.
Monitoraggio delle vibrazioni - semplicemente intelligente Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
Monitoraggio delle vibrazioni - semplicemente intelligente
Molto più di un semplice monitoraggio delle vibrazioni secondo ISO 10816
Sensori ifm top product Sensori di posizione
Sensori "K=1" resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura
Un'unica portata per tutti i metalli.
Sensori induttivi per l'automazione industriale con fattore di correzione K = 1ifm top product Sensori di posizione
Sensori induttivi per l'automazione industriale con fattore di correzione K = 1
Un'unica portata per tutti i metalli.
Sensore di livello con sonde modulariifm top product Sensori di processo
Sensore di livello con sonde modulari
Rilevamento affidabile e preciso del fluido in applicazioni igieniche
Breve panoramica dei concetti e vantaggi più importanti di IO-Link Comunicazione industriale
Breve panoramica dei concetti e vantaggi più importanti di IO-Link
IO-Link: l'interfaccia standard per sensori intelligenti.
Semplice comunicazione con il PLC e, in parallelo, con LINERECORDER SMARTOBSERVER* Comunicazione industriale
Semplice comunicazione con il PLC e, in parallelo, con LINERECORDER SMARTOBSERVER*
Modulo master IO-Link a 8 porte con LINERECORDER AGENT embedded.
Sensore per il controllo combinato di umidità e temperatura Sensori di processo
Sensore per il controllo combinato di umidità e temperatura
Misurazione dell'umidità in aria e olio.
Master IO-Link con 8 porte per ridurre le distanze nel campo Comunicazione industriale
Master IO-Link con 8 porte per ridurre le distanze nel campo
Collegamento di sensori IO-Link a tutti i bus di campo.
Il modulo I/O IO-Link riduce i costi di cablaggio per i sensori Comunicazione industriale
Il modulo I/O IO-Link riduce i costi di cablaggio per i sensori
Collegamento effettivo di sensori digitali a qualsiasi master IO-Link.
Telecamera 3D ad alta risoluzione con integrazione innovativa della visioneifm top product Elaborazione industriale dell'immagine
Telecamera 3D ad alta risoluzione con integrazione innovativa della visione
Rilevamento tridimensionale di qualsiasi scena in tempo reale.
Trasmettitore di livello LR9020 con corpo a tenuta e parametrizzazione IO-Link Sensori di processo
Trasmettitore di livello LR9020 con corpo a tenuta e parametrizzazione IO-Link
Misurazione continua del livello con uscita analogica e IO-Link
Amplificatori di controllo per la regolazione del livello con uno o due sensori Sensori per il controllo del movimento
Amplificatori di controllo per la regolazione del livello con uno o due sensori
Semplice regolazione dei livelli
Amplificatori switching per convertire i segnali del sensore in reti AC Sensori per il controllo del movimento
Amplificatori switching per convertire i segnali del sensore in reti AC
I segnali del sensore commutano il relè
Lettore multicodice con rilevamento testo, adatto per applicazioni industriali Sistemi di identificazione
Lettore multicodice con rilevamento testo, adatto per applicazioni industriali
Funzioni ampliate in tutti i lettori multicodice di ifm.