Diagnosi delle vibrazioni su un omogeneizzatore

Richiesta
I macchinari critici quali omogeneizzatori causano, in caso di guasto, elevati costi dovuti all'arresto. Variazioni nel funzionamento, ad esempio causate da disequilibrio inammissibile o danni al cuscinetto, lasciano comunque sempre delle tracce.

Realizzazione
Il sistema di diagnosi compatto, efector octavis, analizza il comportamento delle vibrazioni secondo i metodi dell’analisi della frequenza. Per il rilevamento viene utilizzato un sensore di accelerazione micromeccanico. I dati possono essere rilevati, elaborati e analizzati in modo decentralizzato, senza un know how specifico. Il suono intrinseco viene rilevato, la gamma di frequenza calcolata e quindi analizzato lo stato del cuscinetto e il disequilibrio. Lo stato è visibile direttamente in loco e segnalato tramite uscite di commutazione binarie. È possibile anche il collegamento ad un sistema bus.

Vantaggi per i clienti
L'efector octavis è adatto per il riconoscimento tempestivo di danni al cuscinetto o disequilibrio. Il monitoraggio continuo offre una soluzione affidabile e conveniente rispetto ai metodi intermittenti. Il sensore del tipo VE1001 permette di controllare fino a cinque oggetti diversi e 20 singole frequenze. Come oggetto viene definito un cuscinetto o un albero. Con l'efector octavis il monitoraggio continuo delle vibrazioni non è più una questione di prezzo.

Products used in this application

VE1001 - Unità di diagnosi delle vibrazioni, Monitoraggio delle vibrazioni di max. 5 grandezze di diagnosi e 2 valori delle vibrazioni totali, Analisi spettrale / FFT FFT delle curve di inviluppo Picco V eff RMS, IP 67, Temperatura ambiente -30...60 °C, Connettore M12 + connettore M8   Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group