Monitoraggio di valvole con AS-Interface

Richiesta
AS-Interface si è affermato come standard nell’industria meccanica classica. Essendo uno standard per la comunicazione binaria di bus di campo, indipendente dal costruttore, esso sostituisce il cablaggio parallelo esistente. Il sistema bus serve per il collegamento di attuatori e sensori del livello di campo più basso, come ad esempio il modulo da campo ProcessLine in acciaio inox.

Realizzazione
La serie ProcessLine AS-i mette a disposizione opzioni completamente nuove per il cablaggio del bus. Gli ingombranti armadi elettrici in acciaio inox, costosi e spesso ancora utilizzati, diventano superflui grazie ad AS-i. I moduli bus possono essere montati laddove sono previsti, ossia nelle vicinanze dei sensori e degli attuatori.

Vantaggi per i clienti
Il montaggio rapido e semplice dei moduli ProcessLine si esegue con una vite centrale. Tutti i collegamenti elettrici sono realizzati tramite connettori M12. I LED di stato sono disposti sotto una finestra di diagnosi centrale.

Products used in this application

AC2910 - Modulo attivo ProcessLine, Versione 2.1 con modalità di indirizzamento esteso, Grado di protezione IP 69K, inox 316L, IP 69K, Temperatura ambiente -5...70 °C, sul distributore VA E70377 Selettore Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group