Segnalazione della valvola nel controllo dei fluidi
Richiesta
La posizione ("aperta" o "chiusa") delle valvole a sollevamento deve essere segnalata al sistema di controllo. Il rilevamento di posizioni intermedie tramite segnale analogico è realizzato finora solo in modo complesso, ad esempio con la misurazione dello spazio percorso.
Realizzazione
L'efector valvis è concepito per il riscontro delle posizioni su valvole a sollevamento con una corsa fino a 80 mm. Il sensore si trova sullo stelo della valvola e ne misura continuamente la corsa; tramite uscite di commutazione, impostabili con funzione teach, vengono poi trasmesse le posizioni raggiunte al sistema di controllo. Il sensore segnala al sistema di controllo fino a tre posizioni della valvola: valvola aperta, valvola chiusa e una posizione intermedia a piacere, ad esempio sollevamento della sede. La risoluzione di 0,2 mm consente inoltre una manutenzione delle guarnizioni della valvola in funzione dello stato. Gli intervalli di manutenzione possono essere quindi adeguati all'usura reale, cosa che aumenta la durata in esercizio e la disponibilità.
Vantaggi per i clienti
Grazie alla segnalazione precisa della valvola, l'efector valvis permette un controllo affidabile dei fluidi. Anche se la guarnizione della valvola è raggrinzata o dilatata, non viene perso nessun segnale di commutazione. Siccome la punteria della valvola è circondata completamente dall'adattatore, il rischio di lesione in questo punto si riduce al minimo. Inoltre il segnale analogico permette un comando esatto delle valvole di regolazione.
La posizione ("aperta" o "chiusa") delle valvole a sollevamento deve essere segnalata al sistema di controllo. Il rilevamento di posizioni intermedie tramite segnale analogico è realizzato finora solo in modo complesso, ad esempio con la misurazione dello spazio percorso.
Realizzazione
L'efector valvis è concepito per il riscontro delle posizioni su valvole a sollevamento con una corsa fino a 80 mm. Il sensore si trova sullo stelo della valvola e ne misura continuamente la corsa; tramite uscite di commutazione, impostabili con funzione teach, vengono poi trasmesse le posizioni raggiunte al sistema di controllo. Il sensore segnala al sistema di controllo fino a tre posizioni della valvola: valvola aperta, valvola chiusa e una posizione intermedia a piacere, ad esempio sollevamento della sede. La risoluzione di 0,2 mm consente inoltre una manutenzione delle guarnizioni della valvola in funzione dello stato. Gli intervalli di manutenzione possono essere quindi adeguati all'usura reale, cosa che aumenta la durata in esercizio e la disponibilità.
Vantaggi per i clienti
Grazie alla segnalazione precisa della valvola, l'efector valvis permette un controllo affidabile dei fluidi. Anche se la guarnizione della valvola è raggrinzata o dilatata, non viene perso nessun segnale di commutazione. Siccome la punteria della valvola è circondata completamente dall'adattatore, il rischio di lesione in questo punto si riduce al minimo. Inoltre il segnale analogico permette un comando esatto delle valvole di regolazione.
Products used in this application