Monitoraggio della temperatura su uno scambiatore termico

Richiesta
In caso di riscaldamento indiretto viene utilizzato uno scambiatore termico per la trasmissione del calore. Si distinguono scambiatori termici a piastre, a tubi e a superficie raschiata. Il monitoraggio corretto e il mantenimento della temperatura sono inoltre molto importanti per il fluido da controllare.

Realizzazione
Per il monitoraggio della temperatura di processo è possibile integrare, nell'applicazione, i sensori di temperatura ifm della serie TM, per settori asettici, in combinazione con l'amplificatore di controllo TR.

Vantaggi per i clienti
I sensori di temperatura del tipo TM, certificati EHEDG, sono previsti per il montaggio in serbatoi e tubazioni in applicazioni asettiche. L’elemento di misura della classe di precisione A ai sensi della IEC 751 garantisce un’elevata precisione mentre la sonda affusolata assicura un buon tempo di reazione. I materiali utilizzati sono resistenti anche contro fluidi aggressivi. Le sonde del tipo TM vengono collegate all'amplificatore di controllo del tipo TR tramite cavi di collegamento.

Products used in this application

TM0061 - Sensore di temperatura per collegamento ad amplificatore di controllo, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -40...150 °C, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  
TR2432 - Amplificatore di controllo per sensori di temperatura, Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Display alfanumerico a 4 posizioni, Uscita di commutazione, uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -40...300 °C, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group