Monitoraggio della temperatura dello scambiatore termico

Richiesta
Le temperature del circuito primario e di quello secondario di uno scambiatore termico a piastre devono essere rilevate sia nel condotto di mandata che in quello di ritorno. Queste devono essere indicate in loco e integrate nel sistema di controllo centralizzato dell'edificio tramite un segnale standard.

Realizzazione
Sia nel circuito primario che in quello secondario viene saldato un pozzetto nei condotti di mandata e ritorno. Nei pozzetti 1/2" (n. d'ordine E35020) vengono avvitati sensori di temperatura TT2050 ad alta precisione. L'amplificatore di controllo TR2432 viene montato direttamente sul rispettivo sensore utilizzando l'adattatore E30017. Il display a 7 segmenti dell'amplificatore di controllo visualizza, in loco, la rispettiva temperatura in modo ben riconoscibile. Inoltre un'uscita analogica standard e graduata è collegata al sistema di controllo centralizzato dell'edificio. Il cavo di collegamento EVT004 presenta l'alto grado di protezione IP67.

Vantaggi per i clienti
Grazie al rapido rilevamento delle variazioni di temperatura il sistema di controllo centralizzato dell'edificio è in grado di reagire meglio ai cambiamenti. Il vantaggio per i tecnici di servizio è quello di avere in loco un'indicazione precisa della temperatura corrispondente. Con il rilevamento e la trasmissione continui dei segnali standard al sistema di controllo centralizzato dell'edificio vengono rilevati e analizzati i consumi di energia. Altri vantaggi sono l'alto grado di protezione IP67 e l'immunità alle interferenze grazie ad una tecnica robusta.

Products used in this application

TR2432 - Amplificatore di controllo per sensori di temperatura, Interfaccia di comunicazione: IO-Link 1.0 (slave COM2, 38,4 kBaud), Display alfanumerico a 4 posizioni, Uscita di commutazione, uscita analogica 4...20 mA o 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: °C, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti