Monitoraggio della temperatura di olio idraulico
Richiesta
Per un funzionamento ottimale della macchina, la temperatura dell'olio idraulico deve essere compresa in un campo predefinito.
Realizzazione
Un sensore di temperatura a misurazione precisa è collegato all'amplificatore di controllo TR7432 che trasmette le variazioni di temperatura sotto o sopra il limite tramite due segnali di commutazione al sistema di controllo.
Vantaggi per i clienti
La struttura meccanica robusta con alta resistenza a vibrazioni e urti assicura un funzionamento affidabile dell'aggregato. Di conseguenza aumenta la disponibilità dell'impianto collegato.
Per un funzionamento ottimale della macchina, la temperatura dell'olio idraulico deve essere compresa in un campo predefinito.
Realizzazione
Un sensore di temperatura a misurazione precisa è collegato all'amplificatore di controllo TR7432 che trasmette le variazioni di temperatura sotto o sopra il limite tramite due segnali di commutazione al sistema di controllo.
Vantaggi per i clienti
La struttura meccanica robusta con alta resistenza a vibrazioni e urti assicura un funzionamento affidabile dell'aggregato. Di conseguenza aumenta la disponibilità dell'impianto collegato.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico