Sensore di pressione speciale per monitoraggio di un impianto per lavaggio di fusti keg
Richiesta
Gli impianti per lavaggio di fusti keg servono per la pulizia di fusti (ingl. keg). Essi fanno parte dei cosiddetti impianti secondari poiché non hanno un contatto diretto con il prodotto alimentare. La pressione del detergente deve essere controllata con precisione.
Realizzazione
I sensori di pressione ifm della serie PE, concepiti specialmente per questo campo di applicazione, sono resistenti a detergenti chimici aggressivi.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura in ceramica ad alta purezza, insieme ad una guarnizione EPDM, offre un'elevata resistenza chimica. Ciò garantisce un funzionamento senza sovraccarichi e stabile nel tempo. L'elevata precisione del punto di commutazione (0,5%) dei due punti indipendenti di commutazione e disattivazione, con isteresi minima (0,5%), fa di questi sensori della serie PE, resistenti al vuoto, un'unità con prezzo ottimale in processi periferici.
Gli impianti per lavaggio di fusti keg servono per la pulizia di fusti (ingl. keg). Essi fanno parte dei cosiddetti impianti secondari poiché non hanno un contatto diretto con il prodotto alimentare. La pressione del detergente deve essere controllata con precisione.
Realizzazione
I sensori di pressione ifm della serie PE, concepiti specialmente per questo campo di applicazione, sono resistenti a detergenti chimici aggressivi.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura in ceramica ad alta purezza, insieme ad una guarnizione EPDM, offre un'elevata resistenza chimica. Ciò garantisce un funzionamento senza sovraccarichi e stabile nel tempo. L'elevata precisione del punto di commutazione (0,5%) dei due punti indipendenti di commutazione e disattivazione, con isteresi minima (0,5%), fa di questi sensori della serie PE, resistenti al vuoto, un'unità con prezzo ottimale in processi periferici.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio della temperatura in un serbatoio
- Segnalazione continua della posizione su valvole a sollevamento
- Sensore induttivo doppio per segnalare la posizione su attuatori
- Monitoraggio dei filtri tramite sensori di pressione
- Monitoraggio di portelli
- Il sensore ottico rileva bottiglie PET
- Rilevamento della posizione su gruppi di valvole
- Segnalazione della posizione su un pannello di selezione
- Sensore di pressione speciale per monitoraggio di un impianto per lavaggio di fusti keg
- Monitoraggio di valvole con AS-Interface