Protezione da funzionamento a secco su una pompa
Richiesta
Per il trasporto di prodotti alimentari liquidi, quali latticini o bibite, è necessario controllare il flusso del prodotto. Una sua eventuale assenza può causare gravi danni e tempi di arresto.
Realizzazione
I sensori di flusso della serie SI6000 controllano in questo caso la pompa. Di conseguenza viene efficacemente evitato sia un funzionamento a secco che un danneggiamento della pompa.
Vantaggi per i clienti
L'involucro robusto in acciaio inox, con il suo alto grado di protezione IP 69K, offre un'elevata sicurezza anche in caso di condizioni ambientali difficili. La taratura in funzione del flusso e la regolazione dei punti di commutazione si eseguono semplicemente premendo i tasti. Un LED policromo indica, in loco, il flusso e i punti di commutazione. L'elevata riproducibilità dei punti di commutazione offre ottimali possibilità d'impiego. Grazie alla funzione teach è possibile tarare il sensore in modo individuale. Il blocco elettronico della regolazione offre ulteriore sicurezza. Il sensore di flusso è adatto per temperature del fluido fino a 120°C. Grazie ad una vasta gamma di adattatori di processo è possibile integrare i sensori di flusso, senza difficoltà, in quasi tutte le applicazioni.
Per il trasporto di prodotti alimentari liquidi, quali latticini o bibite, è necessario controllare il flusso del prodotto. Una sua eventuale assenza può causare gravi danni e tempi di arresto.
Realizzazione
I sensori di flusso della serie SI6000 controllano in questo caso la pompa. Di conseguenza viene efficacemente evitato sia un funzionamento a secco che un danneggiamento della pompa.
Vantaggi per i clienti
L'involucro robusto in acciaio inox, con il suo alto grado di protezione IP 69K, offre un'elevata sicurezza anche in caso di condizioni ambientali difficili. La taratura in funzione del flusso e la regolazione dei punti di commutazione si eseguono semplicemente premendo i tasti. Un LED policromo indica, in loco, il flusso e i punti di commutazione. L'elevata riproducibilità dei punti di commutazione offre ottimali possibilità d'impiego. Grazie alla funzione teach è possibile tarare il sensore in modo individuale. Il blocco elettronico della regolazione offre ulteriore sicurezza. Il sensore di flusso è adatto per temperature del fluido fino a 120°C. Grazie ad una vasta gamma di adattatori di processo è possibile integrare i sensori di flusso, senza difficoltà, in quasi tutte le applicazioni.
Products used in this application
![]() |
SI6800 - Flussostato, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...60 °C, Connettore M12 | ![]() |
![]() |
More applications in this product group
- Monitoraggio continuo del cuscinetto su un separatore
- Il contatore del consumo di aria compressa, efector metris, controlla la produzione di formaggio
- Il sensore ottico della distanza efector pmd controlla la produzione di gelato
- Rilevamento del livello di un serbatoio
- Una fotocellula per controllare la produzione di formaggio
- Segnalazione della posizione su cilindri pneumatici
- Monitoraggio della pressione in impianti di omogeneizzazione
- Protezione da funzionamento a secco su una pompa
- Monitoraggio della temperatura su uno scambiatore termico
- Diagnosi delle vibrazioni su un omogeneizzatore