Protezione da funzionamento a secco di pompe per acqua non depurata e diagnosi delle vibrazioni
Richiesta
Per il trasporto dell'acqua non depurata della vasca di compensazione vengono utilizzate pompe di circolazione per l'acqua della piscina. In generale le pompe sono compromesse in caso di funzionamento a secco. Una protezione da funzionamento a secco e una continua diagnosi delle vibrazioni sulle pompe per acqua non depurata sono quindi molto importanti per un funzionamento senze anomalie.
Realizzazione
L'uso del sensore per la diagnosi delle vibrazioni, efector octavis tipo VSA001, e dell'elettronica di diagnosi VSE001 porta al risultato desiderato. La filettatura M8 sul sensore di vibrazioni permette un semplice montaggio dei sensori sui raccordi presenti sulla pompa. La messa in funzione tramite software di parametrizzazione VES e l'appoggio di un tecnico specializzato nonché le indicazioni degli installatori in merito all'uso del software con menu hanno permesso una rapida messa in funzione.
Vantaggi per i clienti
Un monitoraggio del funzionamento a secco senza interventi nel sistema di tubazioni, il controllo o la sostituzione del sistema sono possibili con l'impianto in funzione. Un montaggio a posteriori sugli impianti esistenti è perciò facilmente realizzabile. Un aumento della disponibilità dell'impianto grazie alla diagnosi di cuscinetti e vibrazioni sulla pompa nonché stati di esercizio inammissibili vengono segnalati. L'utente può eseguire ora operazioni di manutenzione in funzione dello stato. Ciò fa risparmiare i costi ed evita tempi di arresto dell'impianto imprevisti.
Per il trasporto dell'acqua non depurata della vasca di compensazione vengono utilizzate pompe di circolazione per l'acqua della piscina. In generale le pompe sono compromesse in caso di funzionamento a secco. Una protezione da funzionamento a secco e una continua diagnosi delle vibrazioni sulle pompe per acqua non depurata sono quindi molto importanti per un funzionamento senze anomalie.
Realizzazione
L'uso del sensore per la diagnosi delle vibrazioni, efector octavis tipo VSA001, e dell'elettronica di diagnosi VSE001 porta al risultato desiderato. La filettatura M8 sul sensore di vibrazioni permette un semplice montaggio dei sensori sui raccordi presenti sulla pompa. La messa in funzione tramite software di parametrizzazione VES e l'appoggio di un tecnico specializzato nonché le indicazioni degli installatori in merito all'uso del software con menu hanno permesso una rapida messa in funzione.
Vantaggi per i clienti
Un monitoraggio del funzionamento a secco senza interventi nel sistema di tubazioni, il controllo o la sostituzione del sistema sono possibili con l'impianto in funzione. Un montaggio a posteriori sugli impianti esistenti è perciò facilmente realizzabile. Un aumento della disponibilità dell'impianto grazie alla diagnosi di cuscinetti e vibrazioni sulla pompa nonché stati di esercizio inammissibili vengono segnalati. L'utente può eseguire ora operazioni di manutenzione in funzione dello stato. Ciò fa risparmiare i costi ed evita tempi di arresto dell'impianto imprevisti.
Products used in this application
More applications in this product group