Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
Richiesta
Su una pompa ad alta pressione è necessaria una pressione costante. In funzione della portata, il motore della pompa deve lavorare con un numero di giri diverso.
Realizzazione
Un sensore analogico del tipo PN3060 controlla continuamente la pressione di uscita della pompa. L'uscita analogica del sensore è collegata all'ingresso del regolatore del motore. In caso di caduta di pressione aumenta immediatamente il numero di giri della pompa.
Vantaggi per i clienti
Grazie a questo sensore conveniente viene raggiunta una pressione costante del sistema. È garantita una regolazione rapida.
Su una pompa ad alta pressione è necessaria una pressione costante. In funzione della portata, il motore della pompa deve lavorare con un numero di giri diverso.
Realizzazione
Un sensore analogico del tipo PN3060 controlla continuamente la pressione di uscita della pompa. L'uscita analogica del sensore è collegata all'ingresso del regolatore del motore. In caso di caduta di pressione aumenta immediatamente il numero di giri della pompa.
Vantaggi per i clienti
Grazie a questo sensore conveniente viene raggiunta una pressione costante del sistema. È garantita una regolazione rapida.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico