Regolazione della pressione di aggregati idraulici
Richiesta
Il sistema idraulico è il cuore di una macchina utensile. Una pressione dell'olio costante è molto importante per il funzionamento della macchina e di conseguenza per la qualità della lavorazione.
Realizzazione
I sensori di pressione della serie PN7 sono concepiti specialmente per queste applicazioni. Essi comandano direttamente il motore della pompa tramite le due uscite di commutazione regolabili.
Vantaggi per i clienti
Sia il superamento della pressione ottimale del sistema che la sua riduzione sotto il limite minimo vengono evitati con affidabilità. La conseguenza: aumento della disponibilità dell'impianto e qualità costante dei semilavorati.
Il sistema idraulico è il cuore di una macchina utensile. Una pressione dell'olio costante è molto importante per il funzionamento della macchina e di conseguenza per la qualità della lavorazione.
Realizzazione
I sensori di pressione della serie PN7 sono concepiti specialmente per queste applicazioni. Essi comandano direttamente il motore della pompa tramite le due uscite di commutazione regolabili.
Vantaggi per i clienti
Sia il superamento della pressione ottimale del sistema che la sua riduzione sotto il limite minimo vengono evitati con affidabilità. La conseguenza: aumento della disponibilità dell'impianto e qualità costante dei semilavorati.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico