Controllo della posizione su un trasportatore a rulli

Richiesta
Un trasportatore a rulli trasporta ruote dentate in un reparto di lavorazione. Là, i pezzi nella macchina utensile vengono sollevati da un braccio. Importante: il braccio si deve muovere solo quando il pezzo si trova nella corretta posizione.

Realizzazione
Il sensore ottico della distanza efector PMD (n. d'ordine O1D100) rileva, con precisione millimetrica, la posizione del pezzo. Solo quando la ruota dentata è posizionata esattamente, viene attivato il braccio.

Vantaggi per i clienti
Questa soluzione è conveniente, affidabile e flessibile. Grazie alla semplice parametrizzazione del sensore è possibile rilevare in modo sicuro pezzi differenti senza modificare la struttura dell'impianto.

efector pmd
Sensore di prossimità laser estremamente compatto

Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash) File con Flash Player integrato (file *.EXE 1.682 kb)

Products used in this application

O1D100 - Sensore ottico della distanza, Luce laser visibile, Protezione classe 2, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Portata: 0,2...10 m, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group