Monitoraggio della posizione di porte rapide

Richiesta
Le porte rapide devono essere controllate con un interruttore di sicurezza. Per evitare perdite di tempo inutili l'interruttore di sicurezza deve avviare il processo successivo già prima che venga raggiunta la posizione finale.

Realizzazione
Al posto di un interruttore meccanico di sicurezza viene utilizzato un sensore elettronico di sicurezza del tipo GM701S. Il vantaggio: per una commutazione sicura non sono necessari target specifici codificati. Grazie ad un target prolungato lo stato di sicurezza viene riconosciuto già molto prima che venga raggiunta la posizione finale. I successivi processi di serraggio vengono avviati già al momento della chiusura della porta.

Vantaggi per i clienti
Con un semplice provvedimento costruttivo è stato possibile ridurre di tre secondi il tempo del ciclo pur mantenendo lo stesso grado di sicurezza. Questo significa che il numero di pezzi prodotti è maggiore rispetto a quello con il vecchio sistema di rilevamento con interruttori meccanici di sicurezza.

Products used in this application

GM701S - Sensore induttivo di sicurezza, Zona del segnale di uscita: 10...15 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12   Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group