Controllo della posizione dei dischi del freno
Richiesta
Sulla linea di montaggio di sospensioni con ammortizzatore, i dischi del freno vengono posizionati su pallet per il successivo assemblaggio. Una circonferenza primitiva ne definisce la posizione. È necessario assicurarsi che i dischi del freno si trovino nella giusta posizione prima che vengano montati.
Realizzazione
Il sensore di visione della ifm controlla la posizione esatta del disco del freno. Solo se la posizione è corretta viene permessa la successiva fase di montaggio.
Vantaggi per i clienti
I dischi del freno disposti in modo errato non vengono assemblati. Ciò permette un risparmio sui costi derivanti, in passato, dal riassemblaggio dei dischi del freno montati in modo sbagliato.
Sulla linea di montaggio di sospensioni con ammortizzatore, i dischi del freno vengono posizionati su pallet per il successivo assemblaggio. Una circonferenza primitiva ne definisce la posizione. È necessario assicurarsi che i dischi del freno si trovino nella giusta posizione prima che vengano montati.
Realizzazione
Il sensore di visione della ifm controlla la posizione esatta del disco del freno. Solo se la posizione è corretta viene permessa la successiva fase di montaggio.
Vantaggi per i clienti
I dischi del freno disposti in modo errato non vengono assemblati. Ciò permette un risparmio sui costi derivanti, in passato, dal riassemblaggio dei dischi del freno montati in modo sbagliato.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico