Segnalazione della posizione su cilindri pneumatici

Richiesta
I cilindri pneumatici vengono utilizzati in molti settori dell’industria alimentare.

Realizzazione
I sensori per cilindri della ifm con grado di protezione IP 69K rispondono agli alti requisiti e rilevano con affidabilità la posizione dei pistoni.

Vantaggi per i clienti
Grazie al suo fissaggio autobloccante, il sensore viene incastrato direttamente nella scanalatura in modo meccanicamente stabile. Nei nuovi sensori per cilindri è montato un elemento AMR che funziona secondo il principio magneto-resistivo. L'elemento AMR reagisce in modo molto sensibile ai campi magnetici. Di conseguenza è possibile utilizzare i sensori ovunque sia importante un rilevamento esatto della posizione e una piccola isteresi (es. cilindri a corsa breve).

Products used in this application

MK5157 - Sensore per cilindri con elemento AMR, Involucro in plastica per cilindri con scanalatura a T, DC PNP, NO, Montaggio incastrato, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...85 °C, cavo PVC, con connettore M12, con dado esagonale ruotabile in inox Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group