Segnalazione della posizione su un pannello di selezione
Richiesta
I sensori induttivi servono per rilevare la posizione del collettore su un pannello di selezione.
Realizzazione
I sensori efector m del tipo IGT241 sostituiscono i sensori di prossimità presenti.
Vantaggi per i clienti
L'IGT241, con un involucro lungo 90 mm (lunghezza della filettatura 70 mm), è stato creato appositamente per questa applicazione. I sensori tradizionali, con lunghezze della filettatura di 50 mm, sono troppo corti per quest'applicazione. Grazie all'uso di materiali adattati (involucro in inox e dadi di fissaggio, contatti dorati) ed alla comprovata resistenza ai detergenti comuni sul mercato (certificato Ecolab), questo sensore si adatta ottimamente ai processi di pulizia, frequenti in questo settore.
I sensori induttivi servono per rilevare la posizione del collettore su un pannello di selezione.
Realizzazione
I sensori efector m del tipo IGT241 sostituiscono i sensori di prossimità presenti.
Vantaggi per i clienti
L'IGT241, con un involucro lungo 90 mm (lunghezza della filettatura 70 mm), è stato creato appositamente per questa applicazione. I sensori tradizionali, con lunghezze della filettatura di 50 mm, sono troppo corti per quest'applicazione. Grazie all'uso di materiali adattati (involucro in inox e dadi di fissaggio, contatti dorati) ed alla comprovata resistenza ai detergenti comuni sul mercato (certificato Ecolab), questo sensore si adatta ottimamente ai processi di pulizia, frequenti in questo settore.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio della temperatura in un serbatoio
- Segnalazione continua della posizione su valvole a sollevamento
- Sensore induttivo doppio per segnalare la posizione su attuatori
- Monitoraggio dei filtri tramite sensori di pressione
- Monitoraggio di portelli
- Il sensore ottico rileva bottiglie PET
- Rilevamento della posizione su gruppi di valvole
- Segnalazione della posizione su un pannello di selezione
- Sensore di pressione speciale per monitoraggio di un impianto per lavaggio di fusti keg
- Monitoraggio di valvole con AS-Interface