Rilevamento della posizione su gruppi di valvole

Richiesta
I gruppi valvole offrono una varietà di vie di riempimento e svuotamento senza dover aprire le tubazioni o scambiare manualmente i pannelli. Siccome in questo settore si verificano frequenti processi di pulizia con shock termici e detergenti aggressivi, i requisiti rivolti ai sensori utilizzati sono rispettivamente alti.

Realizzazione
I nuovi sensori induttivi completamente in metallo della serie T di ifm con il loro involucro completamente in acciaio inox 1.4404 (316L) sono una soluzione ottimale per queste applicazioni.

Vantaggi per i clienti
Grazie al loro involucro così concepito e all'alto grado di protezione IP 69K, i robusti sensori presentano una durata d'uso estremamente lunga e garantiscono di conseguenza un funzionamento affidabile dell'impianto. Processi di pulizia frequenti, shock termici e un'elevata resistenza ai detergenti contraddistinguono i sensori, utilizzabili fino a 100° C. Nei tipi con involucro in pezzo unico, il corpo filettato e la superficie attiva sono entrambi in acciaio inox.

Products used in this application

IFT240 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, DC PNP, Distanza di commutazione 3 mm, Montaggio incastrato, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group