Una fotocellula per controllare la produzione di formaggio
Richiesta
Negli impianti di pressatura a tunnel o a colonne, il siero residuo viene eliminato dalla cosiddetta cagliata, disposta in uno stampo per il formaggio, tramite pressione meccanica. Inoltre numerosi cilindri ad aria compressa applicano la pressione necessaria in seguito al riempimento della pressa.
Realizzazione
Le fotocellule a barriera di ifm della serie OG wetline controllano il corretto funzionamento dei cilindri ad aria compressa in ogni singola linea della pressa.
Vantaggi per i clienti
Se, dopo la pressatura, un cilindro ad aria compressa non risale completamente, è possibile che si presentino danneggiamenti e quindi arresti dell'impianto una volta svuotata la pressa per il formaggio. Ciò può essere evitato mediante il rilevamento dei singoli cilindri.
Negli impianti di pressatura a tunnel o a colonne, il siero residuo viene eliminato dalla cosiddetta cagliata, disposta in uno stampo per il formaggio, tramite pressione meccanica. Inoltre numerosi cilindri ad aria compressa applicano la pressione necessaria in seguito al riempimento della pressa.
Realizzazione
Le fotocellule a barriera di ifm della serie OG wetline controllano il corretto funzionamento dei cilindri ad aria compressa in ogni singola linea della pressa.
Vantaggi per i clienti
Se, dopo la pressatura, un cilindro ad aria compressa non risale completamente, è possibile che si presentino danneggiamenti e quindi arresti dell'impianto una volta svuotata la pressa per il formaggio. Ciò può essere evitato mediante il rilevamento dei singoli cilindri.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio continuo del cuscinetto su un separatore
- Il contatore del consumo di aria compressa, efector metris, controlla la produzione di formaggio
- Il sensore ottico della distanza efector pmd controlla la produzione di gelato
- Rilevamento del livello di un serbatoio
- Una fotocellula per controllare la produzione di formaggio
- Segnalazione della posizione su cilindri pneumatici
- Monitoraggio della pressione in impianti di omogeneizzazione
- Protezione da funzionamento a secco su una pompa
- Monitoraggio della temperatura su uno scambiatore termico
- Diagnosi delle vibrazioni su un omogeneizzatore