Monitoraggio di portelli

Richiesta
Un'applicazione tipica nell'industria alimentare è il monitoraggio sicuro dei cosiddetti "portelli". L'obiettivo è quello di proteggere il personale addetto alla manutenzione da lesioni dovute a parti mobili della macchina e dell'impianto.

Realizzazione
I sensori induttivi di sicurezza della categoria 4 e SIL3 rilevano direttamente, senza contatto, il coperchio in acciaio inox (portello). Un target specifico non è necessario.

Vantaggi per i clienti
Per il funzionamento del sensore di sicurezza non sono più necessari target speciali quali magneti o target codificati. Il sensore induttivo di sicurezza rileva direttamente metalli quali ad esempio inox o acciaio St37, quindi materiali comunque presenti nell'impianto.

Products used in this application

GI505S - Sensore induttivo di sicurezza, M30 x 1,5, Zona del segnale di uscita: 6...12 mm, Montaggio non incastrato, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...70 °C, Connettore M12   Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group