Monitoraggio & diagnosi di centrifughe e decantatori

Richiesta
I decantatori servono per la depurazione di liquidi o per la separazione di liquidi di diversa densità. Su macchinari pesanti quali decantatori e centrifughe di filtrazione, con cuscinetti in un solo lato, è necessario controllare i cuscinetti, gli ingranaggi e altre trasmissioni. In caso di separazione solido liquido è inoltre necessario monitorare la portata. Se necessario, occorre controllare anche il livello.

Realizzazione
I cuscinetti e i riduttori epicicloidali sono soggetti ad una lubrificazione forzata. I sensori di temperatura e quelli di pressione controllano inoltre il circuito di lubrificazione olio. I controllori di vibrazioni della serie efector octavis controllano cuscinetti e alberi. Gli amplificatori di controllo sorvegliano il numero di giri e segnalano eventualmente lo slittamento delle trasmissioni (es. cinghie).

Vantaggi per i clienti
Nella preparazione della produzione queste fasi operative per la realizzazione del prodotto di base e del materiale sono spesso critiche. Ciò vale in particolare quando si produce senza interruzione. I cuscinetti sono costruzioni particolari e non prodotti fabbricati in massa; di conseguenza hanno lunghi tempi di consegna. Anche le revisioni e la riparazione richiedono molto tempo. Una diagnosi affidabile è quindi indispensabile per evitare improvvise perdite di produzione. Con i sensori della ifm electronic è garantita una massima disponibilità del macchinario.

Products used in this application

VE1001 - Unità di diagnosi delle vibrazioni, Monitoraggio delle vibrazioni di max. 5 grandezze di diagnosi e 2 valori delle vibrazioni totali, Analisi spettrale / FFT FFT delle curve di inviluppo Picco V eff RMS, IP 67, Temperatura ambiente -30...60 °C, Connettore M12 + connettore M8   Panoramica del sistema  
VKV021 - Controllore di vibrazioni, Controllore di vibrazioni Veff secondo DIN ISO 10816, Collegamento del sensore con connettore M12 Controllore di vibrazioni secondo DIN ISO 10816 Campo di misura veff: 0...25 mm/s Uscite di commutazione: NC e analogica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Connettore M12, 1 x NC DC PNP / 1 x analogica 4...20mA Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti
SU7000 - Sensore di flusso ad ultrasuoni, Funzione programmabile Funzione totalizzatore 2 uscite OUT1 = monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario) OUT2 = monitoraggio flusso o temperatura (analogico o binario) Ingresso per reset del contatore, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,0...50,0 l/min / 0,000...3,000 m³/h, Punto di commutazione: 0,1...50,0 l/min / 0,005...3,000 m³/h, Connessione di processo: G¾ con guarnizione piatta Selettore Panoramica del sistema  
PI2698 - Sensore di pressione combinato, incastrabile, Involucro ruotabile di 350°, Punto zero ed intervallo di misura regolabili, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % dell'intervallo, DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,25 bar, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  
PT3544 - pressostato elettronico, per le applicazioni industriali, Uscita analogica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, Campo di misura: 0...10 bar, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  
KD0009 - Sensore capacitivo, Maggiore resistenza alle interferenze, AC/DC, Distanza di commutazione 60 mm, Montaggio non incastrato, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 °C, Morsetti fino a 2,5 mm², Diametro del cavo 7...13 mm, pressacavo M20 x 1,5 Selettore Panoramica del sistema  
TK7130 - Sensore di temperatura clettronico, 2 uscite di commutazione, Isteresi, 5 K, fissa, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Campo di misura: -25...140 °C, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group