Monitoraggio del livello su serbatoi
Richiesta
Per le sequenze di processo in un impianto di sottostrati biologici sono importanti le informazioni sui livelli dei serbatoi di stoccaggio e di raccolta. Le acque reflue nonché la combinazione dei diversi agenti chimici necessari per la neutralizzazione sono molto aggressive. I livelli devono essere rilevati senza contatto del fluido.
Realizzazione
Il monitoraggio del livello attraverso le pareti non metalliche del serbatoio può essere realizzato in modo semplice ed affidabile con sensori capacitivi di livello della serie KI5087. Grazie al set ifm è possibile montarli rapidamente. La taratura si esegue in modo intuitivo tramite la funzione teach sul sensore. Il collegamento elettrico per ogni connettore femmina precablato (tipo EVT) permette una semplice installazione.
Vantaggi per i clienti
Una messa in funzione altrettanto rapida, semplice e conveniente come nel caso dei sensori di livello capacitivi della ifm electronic è una cosa rara da trovare. La regolazione dinamica del punto di commutazione facilita la modifica o l'aggiunta di punti di commutazione.
Per le sequenze di processo in un impianto di sottostrati biologici sono importanti le informazioni sui livelli dei serbatoi di stoccaggio e di raccolta. Le acque reflue nonché la combinazione dei diversi agenti chimici necessari per la neutralizzazione sono molto aggressive. I livelli devono essere rilevati senza contatto del fluido.
Realizzazione
Il monitoraggio del livello attraverso le pareti non metalliche del serbatoio può essere realizzato in modo semplice ed affidabile con sensori capacitivi di livello della serie KI5087. Grazie al set ifm è possibile montarli rapidamente. La taratura si esegue in modo intuitivo tramite la funzione teach sul sensore. Il collegamento elettrico per ogni connettore femmina precablato (tipo EVT) permette una semplice installazione.
Vantaggi per i clienti
Una messa in funzione altrettanto rapida, semplice e conveniente come nel caso dei sensori di livello capacitivi della ifm electronic è una cosa rara da trovare. La regolazione dinamica del punto di commutazione facilita la modifica o l'aggiunta di punti di commutazione.
Products used in this application