Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
Richiesta
Il livello in un aggregato idraulico deve essere sempre controllato. Se si dovesse verificare una fuoriuscita di olio dovuta, ad esempio, ad una perdita, è necessario arrestare l'impianto prima che si verifichino danneggiamenti o perdite produttive.
Realizzazione
I sensori di livello della serie LK1, con protezione da tracimazione integrata e due uscite di commutazione programmabili, controllano il livello nell'aggregato. Essi permettono inoltre un semplice controllo del tubo di alimentazione e di quello di scarico.
Vantaggi per i clienti
Gli affidabili sensori di livello garantiscono un'elevata disponibilità dell'aggregato idraulico.
Il livello in un aggregato idraulico deve essere sempre controllato. Se si dovesse verificare una fuoriuscita di olio dovuta, ad esempio, ad una perdita, è necessario arrestare l'impianto prima che si verifichino danneggiamenti o perdite produttive.
Realizzazione
I sensori di livello della serie LK1, con protezione da tracimazione integrata e due uscite di commutazione programmabili, controllano il livello nell'aggregato. Essi permettono inoltre un semplice controllo del tubo di alimentazione e di quello di scarico.
Vantaggi per i clienti
Gli affidabili sensori di livello garantiscono un'elevata disponibilità dell'aggregato idraulico.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio del livello in una lavatrice industriale
- Monitoraggio del livello in un silo per trucioli
- Monitoraggio del livello dell'olio in un aggregato idraulico
- Rilevamento oggetti "cuscinetto presente" per il montaggio di ingranaggi
- Controllo della posizione dei dischi del freno
- Controllo della posizione su un trasportatore a rulli
- Regolazione della pressione di aggregati idraulici
- Monitoraggio della pressione in una lavatrice industriale
- Monitoraggio della temperatura di olio idraulico