Monitoraggio del livello in un silo per trucioli

Richiesta
Macchine utensili di truciolatura producono, oltre a semilavorati, anche una quantità non irrilevante di trucioli. Questi non vengono utilizzati. Tuttavia, avendo un grande volume, è necessario trasportarli di continuo in un silo per trucioli altrimenti verrebbero ad ostacolare la produzione di altri pezzi. Il livello di questo silo per trucioli deve essere continuamente controllato.

Realizzazione
Dato che i trucioli hanno spigoli vivi è stata scelta qui una soluzione ottica senza contatto. Con l'ausilio del sensore ottico della distanza O1D100 il livello viene controllato dall'alto. Se viene raggiunto il limite massimo, il sensore emette un segnale per lo svuotamento del silo per trucioli.

Vantaggi per i clienti
Grazie allo svuotamento automatico di quest'ultimo non è necessario interrompere inutilmente la produzione dei pezzi nelle macchine utensili. Ne consegue un aumento della produttività.

Products used in this application

O1D105 - Sensore ottico della distanza, Luce laser visibile, Protezione classe 2, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Portata: 0,2...10 m, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group