Rilevamento del livello di un serbatoio

Richiesta
In diversi serbatoi quali serbatoi di prestoccaggio, silos, serbatoi per il deposito temporaneo, serbatoi di miscelazione e di processo è necessario controllare i livelli.

Realizzazione
Per il rilevamento del livello e della pressione del sistema vengono utilizzati sensori di pressione ifm della serie PI.

Vantaggi per i clienti
La membrana di misura in ceramica, protetta da sovraccarico e senza deriva, con massima purezza (99,9% ceramica) permette, in combinazione con un concetto di tenuta senza O-ring, un funzionamento del sensore di pressione stabile nel tempo e senza manutenzione.

Products used in this application

PI2897 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % dell'intervallo, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,05...1 bar, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group