Comando di valvole a spola tramite AS-i in un sistema di trattamento del fango

Richiesta
Nel sistema di tubazioni di un impianto per il trattamento del fango, le valvole a spola pneumatiche servono come dispositivi di chiusura. Il continuo progresso dell'automazione e la complessità dei processi di trattamento richiedono una tecnologia dell'impianto trasparente e facile da usare. Un esempio è fornito dalle valvole a spola pneumatiche a comando remoto e dalla loro segnalazione di riscontro al sistema.

Realizzazione
Il sistema di cablaggio intelligente AS-i, con i suoi vari moduli da campo, è l'ideale. Grazie alla tecnologia di collegamento standard e all'uso semplice di AS-i è possibile realizzare un'integrazione del sistema senza ulteriore attrezzatura. L'AirBox (n. d'ordine AC5270) con una valvola a spola 5/3 esegue, in modo decentralizzato, il compito dell'isola di valvole. I sensori induttivi della serie IGT200 forniscono il segnale sulla posizione finale delle valvole a spola.

Vantaggi per i clienti
Grazie al cavo profilato AS-i e alle basi di montaggio standard è possibile eliminare quasi del tutto gli errori di cablaggio. Le tubazioni e il cablaggio semplificati nonché la decentralizzazione dell'impianto tramite AS-i riducono i costi per l'installazione del 30%. Le semplici operazioni per la sostituzione di componenti e l'alta capacità di diagnosi riducono i costi per la manutenzione.

Products used in this application

AC5270 - AirBox AS-i, Valvola a spola 5/3 a centri chiusi, Orientamento del cavo piatto in tre direzioni, Cavo piatto AS-i da cablare direttamente, Versione 2.11 e 3.0 con modalità di indirizzamento esteso, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...55 °C Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti
IGT200 - Sensore induttivo, M18 x 1, Distanza di commutazione aumentata, DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 68 / IP 69K , Temperatura ambiente 0...100 °C, Connettore M12, contatti dorati Selettore Panoramica del sistema  
EVC048 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR Selettore Panoramica del sistema  
EVC048 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR Selettore Panoramica del sistema