Monitoraggio dei filtri tramite sensori di pressione
Richiesta
In quasi tutti i processi di produzione vengono utilizzati filtri. Essi servono sia per la pulizia che per la concentrazione, ad esempio per l'eliminazione di acqua.
Realizzazione
I sensori di pressione ifm rilevano eventuali otturazioni del tubo di entrata e di quello di uscita del filtro.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura in ceramica, protetta da sovraccarico e senza deriva, con massima purezza (99,9% ceramica) permette, in combinazione con un concetto di tenuta senza O-ring, un funzionamento del sensore stabile nel tempo e senza manutenzione.
In quasi tutti i processi di produzione vengono utilizzati filtri. Essi servono sia per la pulizia che per la concentrazione, ad esempio per l'eliminazione di acqua.
Realizzazione
I sensori di pressione ifm rilevano eventuali otturazioni del tubo di entrata e di quello di uscita del filtro.
Vantaggi per i clienti
La membrana di misura in ceramica, protetta da sovraccarico e senza deriva, con massima purezza (99,9% ceramica) permette, in combinazione con un concetto di tenuta senza O-ring, un funzionamento del sensore stabile nel tempo e senza manutenzione.
Products used in this application
More applications in this product group
- Monitoraggio della temperatura in un serbatoio
- Segnalazione continua della posizione su valvole a sollevamento
- Sensore induttivo doppio per segnalare la posizione su attuatori
- Monitoraggio dei filtri tramite sensori di pressione
- Monitoraggio di portelli
- Il sensore ottico rileva bottiglie PET
- Rilevamento della posizione su gruppi di valvole
- Segnalazione della posizione su un pannello di selezione
- Sensore di pressione speciale per monitoraggio di un impianto per lavaggio di fusti keg
- Monitoraggio di valvole con AS-Interface