Il sensore ottico della distanza efector pmd controlla la produzione di gelato

Richiesta
Al termine della catena produttiva i wafer di gelato, provenienti dal basso, vengono portati in posizione orizzontale da 12 pinze a depressione. Se il gelato o il wafer sono imperfetti, la pinza a depressione non è in grado di sollevare il gelato completo. Quest'ultimo finisce quindi in un recipiente di raccolta. Un sensore deve riconoscere ciò per evitare che una confezione vuota giunga nel successivo processo di imballaggio.

Realizzazione
In passato venivano utilizzati comuni sensori ottici i quali, a causa della loro forma, potevano essere posizionati soltanto sotto le pinze a depressione. La caduta di pezzi di wafer o di gelato era continuamente causa della sporcizia dei sensori, cosa che provocava quindi un arresto. Il sensore ottico della distanza efector pmd, ora installato, rileva il wafer di gelato da una distanza di sicurezza.

Vantaggi per i clienti
Grazie alla sua elevata portata è stato possibile montare l'efector pmd in un punto da dove controlla il gelato di fronte. Vantaggio: è impossibile che briciole raggiungano il sensore e lo disturbino. La caduta completa di un gelato dalla pinza a depressione viene riconosciuta in modo altrettanto sicuro. Perfino le superfici scure, come ad esempio una glassa di cioccolato, vengono ora riconosciute con sicurezza di fronte allo sfondo di acciaio inox, estremamente lucido. Inoltre viene raggiunta una "produzione senza difetti", senza perdita di risorse (confezionamento). Così questo investimento viene ammortizzato già dopo pochissimo tempo.

efector pmd
Sensore di prossimità laser estremamente compatto

Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash) File con Flash Player integrato (file *.EXE 1.682 kb)

Products used in this application

O1D100 - Sensore ottico della distanza, Luce laser visibile, Protezione classe 2, Display alfanumerico a 4 posizioni, IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Portata: 0,2...10 m, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group