Monitoraggio del lubrorefrigerante su una rettificatrice con albero a camme

Richiesta
Una fase importante nella produzione di alberi a camme è la molatura. La qualità della superficie qui realizzata è decisiva per la qualità degli alberi. Per garantire una precisione costantemente alta durante il processo di molatura è necessario alimentare di continuo un'emulsione per rettifica.

Realizzazione
Nel tubo di afflusso dell'impianto viene controllato il flusso dell'emulsione con un sensore di flusso del tipo SI5000. Se l'afflusso del lubrorefrigerante dovesse essere interrotto, viene arrestato il processo di molatura.

Vantaggi per i clienti
Grazie al monitoraggio continuo dell'emulsione per rettifica viene sia garantita l'alta qualità della lavorazione degli alberi a camme che aumentata la durata dei dischi abrasivi.

Products used in this application

SI5000 - Flussostato, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Connettore M12 Selettore Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group