Controllo dei circuiti di filtrazione in una piscina con AS-i
Richiesta
I filtri hanno il compito di tenere lontana la sporcizia dall'acqua della piscina ed aumentare così la qualità dell'acqua. Per garantire la loro funzione è necessario un controlavaggio regolare dei filtri. Il sistema di controllo deve eseguire i processi tecnologici durante il controlavaggio dei filtri in modo autonomo e completamente automatico per lo sgravio dei dipendenti e del sistema di controllo superiore.
Realizzazione
AS-i serve da sistema di cablaggio e controllo. Grazie alla sua interfaccia Profibus DP, il Controller E AS-i AC1305 funziona come slave nel sistema di controllo centrale. Gli attuatori pneumatici utilizzati sono dotati di circuito di connessione della serie T5 (n. d'ordine AC2316) per il comando e la raccolta di segnali sulla posizione finale.
Vantaggi per i clienti
Il semplice cablaggio e la messa in funzione di sistemi AS-i e moduli da campo portano vantaggi economici in merito ai costi per lavoro e materiale. Grazie all'alto grado di protezione e al montaggio diretto sul motore si riducono i tempi di montaggio per la serie T5 rispetto a tradizionali quadri di controllo. I LED di stato per la diagnosi sul posto e il display del ControllerE forniscono un alto grado di trasparenza dell'impianto.
I filtri hanno il compito di tenere lontana la sporcizia dall'acqua della piscina ed aumentare così la qualità dell'acqua. Per garantire la loro funzione è necessario un controlavaggio regolare dei filtri. Il sistema di controllo deve eseguire i processi tecnologici durante il controlavaggio dei filtri in modo autonomo e completamente automatico per lo sgravio dei dipendenti e del sistema di controllo superiore.
Realizzazione
AS-i serve da sistema di cablaggio e controllo. Grazie alla sua interfaccia Profibus DP, il Controller E AS-i AC1305 funziona come slave nel sistema di controllo centrale. Gli attuatori pneumatici utilizzati sono dotati di circuito di connessione della serie T5 (n. d'ordine AC2316) per il comando e la raccolta di segnali sulla posizione finale.
Vantaggi per i clienti
Il semplice cablaggio e la messa in funzione di sistemi AS-i e moduli da campo portano vantaggi economici in merito ai costi per lavoro e materiale. Grazie all'alto grado di protezione e al montaggio diretto sul motore si riducono i tempi di montaggio per la serie T5 rispetto a tradizionali quadri di controllo. I LED di stato per la diagnosi sul posto e il display del ControllerE forniscono un alto grado di trasparenza dell'impianto.
Products used in this application
More applications in this product group