Segnalazione continua della posizione su valvole a sollevamento

Richiesta
Ovunque, nell'industria alimentare, le valvole svolgono funzioni di chiusura, comando e regolazione. Esse sono quindi elementi decisivi per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità negli impianti. Per svolgere questi compiti in modo sicuro, sono necessari sensori sull'azionamento della valvola, i quali trasmettono al sistema di controllo o al sistema pilota del processo la posizione corrispondente tramite interfacce comuni sul mercato.

Realizzazione
Normalmente sono i sensori induttivi o quelli magnetici ad assumersi questo compito. Essi segnalano le posizioni finali quali "Aperta" o "Chiusa" al sistema di controllo tramite segnali di commutazione. Tuttavia, anche il rilevamento di posizioni intermedie acquista sempre più interesse. Da una parte possono essere rilevati i cicli di pulizia per le valvole a sollevamento, dall'altra vengono anche visualizzati gli stati di esercizio indesiderati grazie ad un rilevamento continuo della valvola. Solo così è possibile tener conto delle esigenze crescenti per una segnalazione moderna nei processi.

Vantaggi per i clienti
L'efector valvis è concepito per la segnalazione delle posizioni su valvole a sollevamento con una corsa fino a 80 mm. In un assemblaggio meccanico attraverso lo stelo della valvola ne viene misurata continuamente la corsa. Attraverso uscite di commutazione programmabili è possibile trasmettere la posizione raggiunta al sistema di controllo. Il rapido montaggio dell'adattatore nonché il semplice apprendimento del punto di commutazione premendo i tasti riducono i tempi d'installazione. Grazie all'ottimale ripartizione della forza sull'interfaccia dal sensore all'adattatore, questo sistema è resistente a sollecitazioni meccaniche, quali vibrazioni.

Products used in this application

ZZ0214 - Sensore per valvole lineari, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Temperatura ambiente -25...85 °C, cavo PVC, con connettore M12 Selettore Panoramica del sistema Informazioni su questi prodotti

collapse More applications in this product group