Monitoraggio continuo del cuscinetto su un separatore

Richiesta
Ogni macchina rotante ha una caratteristica propria delle vibrazioni. Cambiamenti, causati ad esempio da disequilibrio o danni al cuscinetto, lasciano sempre un'impronta dinamica. Le parti critiche dell'impianto, quali i separatori, possono essere controllate tramite un'analisi delle vibrazioni per il tempestivo riconoscimento di danni. In questo modo è possibile evitare costosi guasti generali.

Realizzazione
Il sistema di diagnosi compatto efector octavis valuta la caratteristica delle vibrazioni in base all'analisi della frequenza.

Vantaggi per i clienti
Il monitoraggio continuo offre una soluzione affidabile e conveniente rispetto ai metodi intermittenti. Lo stato dell'impianto è visibile direttamente sul posto e viene segnalato tramite uscite di commutazione binarie.

Products used in this application

VE1001 - Unità di diagnosi delle vibrazioni, Monitoraggio delle vibrazioni di max. 5 grandezze di diagnosi e 2 valori delle vibrazioni totali, Analisi spettrale / FFT FFT delle curve di inviluppo Picco V eff RMS, IP 67, Temperatura ambiente -30...60 °C, Connettore M12 + connettore M8   Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group