Bilancio delle perdite di aria compressa

Richiesta
L'aria compressa è una delle fonti di energia più costose. Per questo è importante utilizzare questa risorsa con parsimonia e poter associare il consumo di aria compressa alle rispettive unità di produzione.

Realizzazione
Per la misurazione del consumo nei diversi settori dell'impianto, sono stati utilizzati vari contatori di aria compressa "efector metris". Questi sensori rilevano esattamente il consumo di aria compressa e riconoscono anche le più piccole perdite.

Vantaggi per i clienti
Oltre al consumo attuale devono essere attribuite alle singole unità di produzione anche le quantità giornaliere e quelle totali. In più vengono riconosciute le perdite che possono quindi essere eliminate. Questo fa risparmiare i costi energetici.

Products used in this application

SD8000 - Strumento di misura dell’aria compressa, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funzione programmabile 2 uscite OUT1: monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario), IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, Punto di commutazione: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, Connessione di processo: R1 (DN25) Selettore Panoramica del sistema