Consumo di aria compressa nel palazzo dell'amministrazione

Richiesta
Il consumo di aria compressa, finora sconosciuto, del palazzo dell'amministrazione deve essere misurato continuamente. Il consumo attuale di aria compressa e quello complessivo devono essere letti in loco. Allo stesso tempo tutti i dati del sistema di controllo centralizzato dell'edificio devono essere messi a disposizione del sistema centrale per l'analisi.

Realizzazione
Il contatore di aria compressa SD6000 con il suo tratto di tubazione ½" è integrato nel condotto centrale dell'impianto di aria compressa. Il collegamento elettrico con connettore standard M12 fornisce un segnale analogico (4-20 mA), un segnale dall'uscita impulsi nonché un segnale di commutazione per il sistema di controllo centralizzato dell'edificio. Il consumo attuale può essere letto in loco sul display a 7 segmenti. L'uscita impulsi è connessa al sistema di controllo centralizzato dell'edificio.

Vantaggi per i clienti
Precisi valori di misura permettono un apporto di aria compressa orientato al consumo. Conoscendo il consumo attuale è stato possibile ottimizzare l'impianto: con una semplice valvola elettrica conveniente e un sistema di arresto in funzione dell'uso è stato dimezzato il consumo. Questa ottimizzazione è stata possibile solo dopo aver determinato il consumo di aria compressa. L'ulteriore monitoraggio rileva le più piccole perdite che possono quindi essere eliminate rapidamente. Ciò riduce costose perdite di aria compressa.

efector metris
Contatore d’aria compressa della ifm

Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash) File con Flash Player integrato (file *.EXE 671 kb)

Products used in this application

SD6000 - Strumento di misura dell’aria compressa, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) Funzione programmabile 2 uscite OUT1: monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario), IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 0,2...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, Punto di commutazione: 0,6...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, Connessione di processo: R½ (DN15) Selettore Panoramica del sistema  

collapse More applications in this product group