Consumo di aria compressa in una lavanderia
Richiesta
Nella lavanderia di un policlinico è necessario misurare continuamente il consumo attuale di aria compressa. Il consumo attuale di aria compressa e quello complessivo devono essere letti in loco. Allo stesso tempo tutti i dati del sistema di controllo centralizzato dell'edificio devono essere messi a disposizione del sistema centrale per l'analisi.
Realizzazione
Il contatore di aria compressa SD2000 con tratto di tubazione DN65 è integrato nel condotto centrale dell'impianto di aria compressa direttamente dopo un essiccatore. Il collegamento elettrico con connettore standard M12 fornisce un segnale analogico (4-20 mA), un segnale dall'uscita impulsi nonché un segnale di commutazione per il sistema di controllo centralizzato dell'edificio. Il consumo attuale può essere letto in loco sul display a 7 segmenti. L'uscita impulsi è connessa al sistema di controllo centralizzato dell'edificio.
Vantaggi per i clienti
Precisi valori di misura permettono un apporto di aria compressa orientato al consumo. Conoscendo il consumo attuale è stato possibile inoltre ottimizzare l'impianto. L'ulteriore monitoraggio rileva le più piccole perdite che possono quindi essere eliminate rapidamente. Ciò riduce costose perdite di aria compressa.
Nella lavanderia di un policlinico è necessario misurare continuamente il consumo attuale di aria compressa. Il consumo attuale di aria compressa e quello complessivo devono essere letti in loco. Allo stesso tempo tutti i dati del sistema di controllo centralizzato dell'edificio devono essere messi a disposizione del sistema centrale per l'analisi.
Realizzazione
Il contatore di aria compressa SD2000 con tratto di tubazione DN65 è integrato nel condotto centrale dell'impianto di aria compressa direttamente dopo un essiccatore. Il collegamento elettrico con connettore standard M12 fornisce un segnale analogico (4-20 mA), un segnale dall'uscita impulsi nonché un segnale di commutazione per il sistema di controllo centralizzato dell'edificio. Il consumo attuale può essere letto in loco sul display a 7 segmenti. L'uscita impulsi è connessa al sistema di controllo centralizzato dell'edificio.
Vantaggi per i clienti
Precisi valori di misura permettono un apporto di aria compressa orientato al consumo. Conoscendo il consumo attuale è stato possibile inoltre ottimizzare l'impianto. L'ulteriore monitoraggio rileva le più piccole perdite che possono quindi essere eliminate rapidamente. Ciò riduce costose perdite di aria compressa.
Products used in this application
More applications in this product group