Avviso in caso di cavitazione
Richiesta
Polvere e liquidi vengono dispersi con grande efficienza. Dato che la polvere contiene componenti dell'aria, aumenta il rischio di una cavitazione sullo statore che controlla le funzioni di taglio. Per una produzione documentata e conforme a FDA, il sensore per la diagnosi delle vibrazioni "efector octavis" deve limitare il valore massimo del numero di giri per evitare una cavitazione troppo intensa.
Realizzazione
Per questo viene utilizzato il sensore di vibrazioni efector octavis del tipo VE1001. Esso controlla continuamente le ampiezze delle vibrazioni selezionate in funzione della frequenza. Per l'analisi viene fatto funzionare l'impianto a regimi diversi, con e senza cavitazione.
Le misurazioni vengono eseguite in due punti:
1. sull'involucro della centrifuga
2. su raccordo lato pressione
L'efector octavis è stato montato sul punto con il segnale chiaro e messo in funzione secondo le istruzioni del manuale d'uso. Con l'attivazione dell'impianto di dispersione, il sensore di vibrazioni è in grado di controllare l'ampiezza. Durante il monitoraggio è possibile seguire la curva della frequenza alimentando la velocità come segnale di corrente o ad impulsi tramite l'ingresso della velocità.
Vantaggi per i clienti
L'efector octavis serve per limitare ed evitare la cavitazione. Ciò permette di migliorare la durata del costoso statore. Le interruzioni della produzione vengono ridotte. Il livello di intensità sonora dei macchinari viene notevolmente diminuito.
Polvere e liquidi vengono dispersi con grande efficienza. Dato che la polvere contiene componenti dell'aria, aumenta il rischio di una cavitazione sullo statore che controlla le funzioni di taglio. Per una produzione documentata e conforme a FDA, il sensore per la diagnosi delle vibrazioni "efector octavis" deve limitare il valore massimo del numero di giri per evitare una cavitazione troppo intensa.
Realizzazione
Per questo viene utilizzato il sensore di vibrazioni efector octavis del tipo VE1001. Esso controlla continuamente le ampiezze delle vibrazioni selezionate in funzione della frequenza. Per l'analisi viene fatto funzionare l'impianto a regimi diversi, con e senza cavitazione.
Le misurazioni vengono eseguite in due punti:
1. sull'involucro della centrifuga
2. su raccordo lato pressione
L'efector octavis è stato montato sul punto con il segnale chiaro e messo in funzione secondo le istruzioni del manuale d'uso. Con l'attivazione dell'impianto di dispersione, il sensore di vibrazioni è in grado di controllare l'ampiezza. Durante il monitoraggio è possibile seguire la curva della frequenza alimentando la velocità come segnale di corrente o ad impulsi tramite l'ingresso della velocità.
Vantaggi per i clienti
L'efector octavis serve per limitare ed evitare la cavitazione. Ciò permette di migliorare la durata del costoso statore. Le interruzioni della produzione vengono ridotte. Il livello di intensità sonora dei macchinari viene notevolmente diminuito.
Products used in this application
More applications in this product group